• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia funzionale (FG15-)

Maniglia funzionale (FG15-)
  • Sconto volumi elevati
asta e anima in acciaio inox 1.4305. Superficie barilata, irradiata e sottoposta a pulitura elettrolitica opacizzante. Tastiera in acciaio inossidabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FG15-A01.150.36
FG15-B01.180.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Tipo

331.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10150150A

331.38 €

2 Disponibile 4 giorni 10180180B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 75 Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica
Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 35 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Fissaggio M M8 Materiale 1.4305 (303) Trattamento di superficie Sabbiato, elettrolucidato

Supporto tecnico