• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia funzionale (FG16-)

Maniglia funzionale (FG16-)
  • Sconto volumi elevati
Impugnatura in poliammide PA 6 super resistente, nera con struttura fine. Listello di rinforzo in PVC nero tornito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FG16-01S.180.84
FG16-02S.180.84
FG16-04S.180.84
FG16-05S.180.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

375.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

460.94 €

2 Disponibile 4 giorni 10

442.30 €

8 Disponibile 4 giorni 10

568.30 €

2 Disponibile 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Passo P(mm) 180 Materiale corpo principale PVC Altezza H(mm) 80
Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 48 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Distanza da avvitare A(mm) 180 Fissaggio M M8 Materiale PA6, PVC
Colore della maniglia Nero

Supporto tecnico