Maniglia a staffa (GS-0N)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GS-0N.150.7012

Codice componente
GS-0N.150.7012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

21.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Passo P(mm) 150 Materiale corpo principale Poliammide Altezza H(mm) 53
Carico applicato(N) 700 Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 29
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Distanza da avvitare A(mm) 150 Fissaggio M M8
Materiale PA6 Colore della maniglia Grigio nero

Supporto tecnico