Maniglia tubolare (HH-25)

Maniglia tubolare (HH-25)
  • Sconto volumi elevati
Tubo in acciaio inox o alluminio, supporti in profilato di alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH-25.200.37
HH-25.300.37
HH-25.300.54
HH-25.400.37
HH-25.400.54
HH-25.500.37
HH-25.500.54
HH-25.600.37
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Materiale Trattamento di superficie Colore della maniglia

90.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200EN 1.4301 Equiv.Spazzolatura200240AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Supporti nero barra argento

101.10 €

2 Disponibile 11 giorni 10300EN 1.4301 Equiv.Spazzolatura300340AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Supporti nero barra argento

76.46 €

1 Disponibile 11 giorni 10300AlluminioRivestimento300340AlMgSi 0.5Verniciata a polvereSupporti e barra nero

112.32 €

2 Disponibile 11 giorni 10400EN 1.4301 Equiv.Spazzolatura400440AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Supporti nero barra argento

78.44 €

2 Disponibile 11 giorni 10400AlluminioRivestimento400440AlMgSi 0.5Verniciata a polvereSupporti e barra nero

107.47 €

8 Disponibile 11 giorni 10500EN 1.4301 Equiv.Spazzolatura500540AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Supporti nero barra argento

80.24 €

2 Disponibile 11 giorni 10500AlluminioRivestimento500540AlMgSi 0.5Verniciata a polvereSupporti e barra nero

136.96 €

2 Disponibile 11 giorni 10600EN 1.4301 Equiv.Spazzolatura600640AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Supporti nero barra argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Altezza H(mm) 100 Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Foro rotondo
Spessore maniglia D(mm) 25 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8

Supporto tecnico