Maniglia per trasporto (KT-20)

Maniglia per trasporto (KT-20)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia per trasporto con ritorno automatico a molla in alluminio per fissaggio posteriore a vite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT-20.084.2009
KT-20.084.9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore della maniglia

51.28 €

2 Disponibile 2 giorni 10Arancione

51.02 €

8 Disponibile 2 giorni 10Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Passo P(mm) 84 Materiale corpo principale Alluminio
Carico applicato(N) 800 Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati
Distanza da avvitare A(mm) 84 Lunghezza L(mm) 180 Fissaggio M M6
Materiale GD-AlSi9Cu3 Trattamento di superficie Verniciata a polvere

Supporto tecnico