Maniglia a listello (LF-01)

Maniglia a listello (LF-01)
  • Sconto volumi elevati
Barilata, opaca e colori naturali oppure nera anodizzata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF-01.068.01
LF-01.068.04
LF-01.088.01
LF-01.088.04
LF-01.108.01
LF-01.108.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

22.58 €

1 Disponibile 2 giorni 10686880Argento

23.26 €

1 Disponibile 2 giorni 10686880Nero

23.52 €

1 Disponibile 2 giorni 108888100Argento

24.14 €

1 Disponibile 4 giorni 108888100Nero

24.40 €

1 Disponibile 2 giorni 10108108120Argento

25.10 €

1 Disponibile 2 giorni 10108108120Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Foro rotondo Fissaggio M M4
Materiale AlMgSi 0.5 Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico