Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
natural colour | black | |||||
D | Version | A | Order no. | Order no. | M | H |
ø 20 | R screw attachment from behind | 200 | M1-20.R200.11 | M1-20.R200.14 | ||
250 | M1-20.R250.11 | M1-20.R200.14 | ||||
300 | M1-20.R300.11 | M1-20.R300.14 | 8 | 70 | ||
350 | M1-20.R350.11 | M1-20.R350.14 | ||||
400 | M1-20.R400.11 | M1-20.R400.14 | ||||
600 | M1-20.R600.11 | M1-20.R600.14 | ||||
F screw attachment from the front | 200 | M1-20.F200.11 | M1-20.F200.14 | – | 70 | |
300 | M1-20.F300.11 | M1-20.F300.14 | ||||
Al-Cover plates | M1-20.000.01 | M1-20.000.04 | Pack of 2 pieces |
Codice componente
|
---|
M1-20.R200.11 |
M1-20.R200.14 |
M1-20.R250.11 |
M1-20.R250.14 |
M1-20.R300.11 |
M1-20.R300.14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 200 | 200 | Argento | |
39.80 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 200 | 200 | Nero | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 250 | 250 | Argento | |
42.68 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 250 | 250 | Nero | |
43.24 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 300 | 300 | Argento | |
45.46 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 300 | 300 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 70 | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 20 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali