Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia a staffa (M2-20)

Maniglia a staffa (M2-20)
  • Sconto volumi elevati

Alluminio tondo AlMgSi 0,5. Rettificata, pallinata con sfere di vetro e semilucida anodizzata in 2 colori.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-20.200.27
M2-20.200.54
M2-20.250.27
M2-20.250.54
M2-20.300.27
M2-20.300.54
M2-20.350.27
M2-20.350.54
M2-20.400.27
M2-20.400.54
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPasso P
(mm)
Carico applicato
(N)
Corpo principale, trattamento superficie Distanza da avvitare A
(mm)
Trattamento di superficie Colore della maniglia

26.58 €

Disponibile 12 giorni 102001000Cromatura200Cromato opacoArgento

15.95 €

Disponibile 12 giorni 102001000Rivestimento200Verniciata a polvereNero

28.45 €

Disponibile 12 giorni 102501000Cromatura250Cromato opacoArgento

17.07 €

Disponibile 12 giorni 102501000Rivestimento250Verniciata a polvereNero

30.27 €

Disponibile 12 giorni 103001000Cromatura300Cromato opacoArgento

18.13 €

Disponibile 12 giorni 103001000Rivestimento300Verniciata a polvereNero

32.15 €

Disponibile 12 giorni 103501000Cromatura350Cromato opacoArgento

19.07 €

Disponibile 12 giorni 103501000Rivestimento350Verniciata a polvereNero

33.90 €

Disponibile 12 giorni 104001000Cromatura400Cromato opacoArgento

20.32 €

Disponibile 12 giorni 104001000Rivestimento400Verniciata a polvereNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Acciaio Altezza H(mm) 70 Metodo di montaggio Maschiati
Spessore maniglia D(mm) 20 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8
Materiale 1.0718 (12L14)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico