Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ø | A | natural colour anodized Order no. | black anodized Order no. |
200 | M4-20.200.11 | M4-20.200.11 | |
250 | M4-20.250.11 | M4-20.250.14 | |
20 | 300 | M4-20.300.11 | M4-20.300.14 |
350 | M4-20.350.11 | M4-20.350.14 | |
400 | M4-20.350.14 | M4-20.400.14 |
Codice componente
|
---|
M4-20.200.11 |
M4-20.200.14 |
M4-20.250.11 |
M4-20.250.14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 200 | Argento | |
47.22 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 200 | 200 | Nero | |
48.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | 250 | Argento | |
50.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | 250 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 70 | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 20 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali