Maniglia a staffa 19" (R1-12) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia a staffa 19" (R1-12)
  • Sconto volumi elevati
Alluminio profilato. Barilata, opaca e colori naturali oppure nera anodizzata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R1-12.032.01
R1-12.032.04
R1-12.055.01
R1-12.055.04
R1-12.075.01
R1-12.075.04
R1-12.088.01
R1-12.088.04
R1-12.120.01
R1-12.120.04
R1-12.235.01
R1-12.235.04
R1-12.253.01
R1-12.253.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

7.64 €

1 Disponibile 2 giorni 10323243.5Argento

8.50 €

1 Disponibile 2 giorni 10323243.5Nero

7.64 €

1 Disponibile 2 giorni 10555567Argento

8.50 €

1 Disponibile 2 giorni 10555567Nero

8.50 €

1 Disponibile 2 giorni 1075.575.587.5Argento

9.28 €

1 Disponibile 2 giorni 1075.575.587.5Nero

8.92 €

1 Disponibile 2 giorni 108888100Argento

9.86 €

1 Disponibile 2 giorni 108888100Nero

10.86 €

1 Disponibile 2 giorni 10120120132Argento

11.92 €

1 Disponibile 2 giorni 10120120132Nero

17.68 €

1 Disponibile 2 giorni 10235235247Argento

19.52 €

1 Disponibile 2 giorni 10235235247Nero

17.40 €

1 Disponibile 2 giorni 10253.5253.5265.5Argento

19.22 €

1 Disponibile 2 giorni 10253.5253.5265.5Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico