Alloggiamento per interruttore (TG-01)

Alloggiamento per interruttore (TG-01)
  • Sconto volumi elevati
Alloggiamento e calotte terminali in acciaio inossidabile, materiale n. 1.4301. Superficie radiata ed elettrolucidata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG-01K.F120.36
TG-01K.R120.36
TG-01S.F120.36
TG-01S.R120.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Fissaggio M Versione

407.86 €

1 Disponibile 12 giorni 10Foro rotondoM5B cavo

400.54 €

1 Disponibile 12 giorni 10MaschiatiM6B cavo

385.38 €

1 Disponibile 12 giorni 10Foro rotondoM5A connettore

378.04 €

1 Disponibile 12 giorni 10MaschiatiM6A connettore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Passo P(mm) 120 Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv.
Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica Distanza da avvitare A(mm) 120 Lunghezza L(mm) 136
Materiale 1.4301 (304) Trattamento di superficie Sabbiato, elettrolucidato

Supporto tecnico