• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia tubolare (U5-30)

Maniglia tubolare (U5-30)
  • Sconto volumi elevati
Tubo alluminio o acciaio inox, supporto poliammide PA6 caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U5-30.F200.01
U5-30.F200.37
U5-30.F250.01
U5-30.F250.37
U5-30.F300.01
U5-30.F300.37
U5-30.F350.01
U5-30.F350.37
U5-30.F400.01
U5-30.F400.37
U5-30.F500.01
U5-30.F500.37
U5-30.R200.01
U5-30.R200.37
U5-30.R250.01
U5-30.R250.37
U5-30.R300.01
U5-30.R300.37
U5-30.R350.01
U5-30.R350.37
U5-30.R400.01
U5-30.R400.37
U5-30.R500.01
U5-30.R500.37
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Metodo di montaggio Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Materiale Trattamento di superficie

43.02 €

1 Disponibile 9 giorni 10200AlluminioRivestimentoForo rotondo200280AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

51.56 €

1 Disponibile 9 giorni 10200EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaForo rotondo2002801.4301 (304), PA6Spazzolato

44.08 €

1 Disponibile 9 giorni 10250AlluminioRivestimentoForo rotondo250330AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

53.86 €

1 Disponibile 9 giorni 10250EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaForo rotondo2503301.4301 (304), PA6Spazzolato

45.28 €

1 Disponibile 9 giorni 10300AlluminioRivestimentoForo rotondo300380AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

55.36 €

1 Disponibile 9 giorni 10300EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaForo rotondo3003801.4301 (304), PA6Spazzolato

46.60 €

1 Disponibile 9 giorni 10350AlluminioRivestimentoForo rotondo350430AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

58.62 €

1 Disponibile 9 giorni 10350EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaForo rotondo3504301.4301 (304), PA6Spazzolato

47.92 €

1 Disponibile 9 giorni 10400AlluminioRivestimentoForo rotondo400480AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

60.98 €

1 Disponibile 9 giorni 10400EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaForo rotondo4004801.4301 (304), PA6Spazzolato

50.42 €

1 Disponibile 9 giorni 10500AlluminioRivestimentoForo rotondo500580AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

65.68 €

1 Disponibile 9 giorni 10500EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaForo rotondo5005801.4301 (304), PA6Spazzolato

39.60 €

1 Disponibile 9 giorni 10200AlluminioRivestimentoMaschiati200280AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

51.10 €

1 Disponibile 9 giorni 10200EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaMaschiati2002801.4301 (304), PA6Spazzolato

47.00 €

1 Disponibile 9 giorni 10250AlluminioRivestimentoMaschiati250330AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

52.72 €

1 Disponibile 9 giorni 10250EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaMaschiati2503301.4301 (304), PA6Spazzolato

41.62 €

1 Disponibile 9 giorni 10300AlluminioRivestimentoMaschiati300380AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

54.94 €

1 Disponibile 9 giorni 10300EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaMaschiati3003801.4301 (304), PA6Spazzolato

42.60 €

1 Disponibile 9 giorni 10350AlluminioRivestimentoMaschiati350430AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

56.98 €

1 Disponibile 9 giorni 10350EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaMaschiati3504301.4301 (304), PA6Spazzolato

43.56 €

1 Disponibile 9 giorni 10400AlluminioRivestimentoMaschiati400480AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

58.66 €

1 Disponibile 9 giorni 10400EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaMaschiati4004801.4301 (304), PA6Spazzolato

45.84 €

1 Disponibile 9 giorni 10500AlluminioRivestimentoMaschiati500580AlMgSi 0.5, PA6Anodizzato

62.34 €

1 Disponibile 9 giorni 10500EN 1.4301 Equiv.SpazzolaturaMaschiati5005801.4301 (304), PA6Spazzolato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Altezza H(mm) 75 Carico applicato(N) 1000 Spessore maniglia D(mm) 30
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M6 Colore della maniglia Supporti nero barra argento

Supporto tecnico