Maniglia tubolare (W1-30)

Maniglia tubolare (W1-30)
  • Sconto volumi elevati
Tubo d'alluminio, supporto maniglia in profilo di alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W1-30.F200.N01
W1-30.F200.S01
W1-30.F250.N01
W1-30.F250.S01
W1-30.F300.N01
W1-30.F300.S01
W1-30.F350.N01
W1-30.F350.S01
W1-30.F400.N01
W1-30.F400.S01
W1-30.F500.N01
W1-30.F500.S01
W1-30.F600.N01
W1-30.F600.S01
W1-30.R200.N01
W1-30.R200.S01
W1-30.R250.N01
W1-30.R250.S01
W1-30.R300.N01
W1-30.R300.S01
W1-30.R350.N01
W1-30.R350.S01
W1-30.R400.N01
W1-30.R400.S01
W1-30.R500.N01
W1-30.R500.S01
W1-30.R600.S01
W1-30.R600.S04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Metodo di montaggio Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Fissaggio M Colore della maniglia

51.84 €

1 Disponibile 12 giorni 10200Foro rotondo200225M6Supporti e barra argento

54.56 €

1 Disponibile 12 giorni 10200Foro rotondo200225M6Supporti nero barra argento

53.18 €

1 Disponibile 12 giorni 10250Foro rotondo250275M6Supporti e barra argento

56.00 €

1 Disponibile 12 giorni 10250Foro rotondo250275M6Supporti nero barra argento

54.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10300Foro rotondo300325M6Supporti e barra argento

57.32 €

1 Disponibile 12 giorni 10300Foro rotondo300325M6Supporti nero barra argento

55.82 €

1 Disponibile 12 giorni 10350Foro rotondo350375M6Supporti e barra argento

58.72 €

1 Disponibile 12 giorni 10350Foro rotondo350375M6Supporti nero barra argento

57.14 €

1 Disponibile 12 giorni 10400Foro rotondo400425M6Supporti e barra argento

60.12 €

1 Disponibile 12 giorni 10400Foro rotondo400425M6Supporti nero barra argento

59.78 €

1 Disponibile 12 giorni 10500Foro rotondo500525M6Supporti e barra argento

62.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10500Foro rotondo500525M6Supporti nero barra argento

62.40 €

1 Disponibile 12 giorni 10600Foro rotondo600625M6Supporti e barra argento

65.68 €

1 Disponibile 12 giorni 10600Foro rotondo600625M6Supporti nero barra argento

47.80 €

1 Disponibile 12 giorni 10200Maschiati200225M8Supporti e barra argento

50.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10200Maschiati200225M8Supporti nero barra argento

49.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10250Maschiati250275M8Supporti e barra argento

51.68 €

1 Disponibile 12 giorni 10250Maschiati250275M8Supporti nero barra argento

50.36 €

1 Disponibile 12 giorni 10300Maschiati300325M8Supporti e barra argento

52.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10300Maschiati300325M8Supporti nero barra argento

51.74 €

1 Disponibile 12 giorni 10350Maschiati350375M8Supporti e barra argento

54.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10350Maschiati350375M8Supporti nero barra argento

52.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10400Maschiati400425M8Supporti e barra argento

55.82 €

1 Disponibile 12 giorni 10400Maschiati400425M8Supporti nero barra argento

55.72 €

1 Disponibile 12 giorni 10500Maschiati500525M8Supporti e barra argento

58.50 €

1 Disponibile 12 giorni 10500Maschiati500525M8Supporti nero barra argento

61.40 €

1 Disponibile 12 giorni 10600Maschiati600625M8Supporti nero barra argento

63.86 €

1 Disponibile 12 giorni 10600Maschiati600625M8Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 66.5 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Spessore maniglia D(mm) 30 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Materiale AlMgSi 0.5, PA6 Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico