• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia ad angolo (W3-33)

Maniglia ad angolo (W3-33)
  • Sconto volumi elevati
Alluminio profilato, cappucci terminali profilati poliammide PA6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W3-33.110.11
W3-33.110.14
W3-33.160.11
W3-33.160.14
W3-33.460.11
W3-33.460.14
W3-33.560.11
W3-33.560.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

59.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10110110150Argento

62.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10110110150Nero

68.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10160160200Argento

71.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10160160200Nero

121.14 €

1 Disponibile 7 giorni 10460460500Argento

124.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10460460500Nero

138.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10560560600Argento

141.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10560560600Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 33
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico