• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia profilata (W5-30)

Maniglia profilata (W5-30)
  • Sconto volumi elevati
Supporto maniglia profilo d'alluminio con tubo in alluminio o acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W5-30.R200.S01
W5-30.R200.S04
W5-30.R200.S54
W5-30.R250.S01
W5-30.R250.S04
W5-30.R250.S54
W5-30.R300.S01
W5-30.R300.S04
W5-30.R300.S54
W5-30.R350.S01
W5-30.R350.S04
W5-30.R350.S54
W5-30.R400.S01
W5-30.R400.S04
W5-30.R400.S54
W5-30.R500.S01
W5-30.R500.S04
W5-30.R500.S54
W5-30.R600.S01
W5-30.R600.S04
W5-30.R600.S54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Trattamento di superficie Colore della maniglia

58.78 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200250AnodizzatoSupporti nero barra argento

61.12 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200250AnodizzatoSupporti e barra nero

61.12 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200250Verniciata a polvereSupporti e barra nero

60.06 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250300AnodizzatoSupporti nero barra argento

62.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250300AnodizzatoSupporti e barra nero

62.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250300Verniciata a polvereSupporti e barra nero

61.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10300300350AnodizzatoSupporti nero barra argento

63.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10300300350AnodizzatoSupporti e barra nero

63.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10300300350Verniciata a polvereSupporti e barra nero

62.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10350350400AnodizzatoSupporti nero barra argento

65.38 €

1 Disponibile 12 giorni 10350350400AnodizzatoSupporti e barra nero

65.38 €

1 Disponibile 12 giorni 10350350400Verniciata a polvereSupporti e barra nero

64.24 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400450AnodizzatoSupporti nero barra argento

66.80 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400450AnodizzatoSupporti e barra nero

66.80 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400450Verniciata a polvereSupporti e barra nero

66.98 €

1 Disponibile 12 giorni 10500500550AnodizzatoSupporti nero barra argento

69.68 €

1 Disponibile 12 giorni 10500500550AnodizzatoSupporti e barra nero

69.68 €

1 Disponibile 12 giorni 10500500550Verniciata a polvereSupporti e barra nero

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 10600600650AnodizzatoSupporti nero barra argento

72.50 €

1 Disponibile 12 giorni 10600600650AnodizzatoSupporti e barra nero

72.50 €

1 Disponibile 12 giorni 10600600650Verniciata a polvereSupporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 66.5 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 30
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5, PA6

Supporto tecnico