• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-881
N-882
N-883
N-884
N-885
N-886
N-891
N-892
N-893
N-894
N-895
N-896
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura tubo applicabile
(mm)
Nome prodotto Codice JAN

7.38 €

4 giorni 10Supporti per tubi sospesi orizzontali 10mm (foro cieco)4960983718810

8.70 €

3 giorni 13Supporti per tubi sospesi orizzontali 13 mm (foro cieco)4960983718827

7.91 €

4 giorni 16Supporti per tubi sospesi orizzontali 16 mm (foro cieco)4960983718834

8.29 €

4 giorni 19Supporti per tubi sospesi orizzontali 19 mm (foro cieco)4960983718841

8.81 €

4 giorni 25Supporti per tubi sospesi orizzontali 25 mm (foro cieco)4960983718858

10.69 €

4 giorni 32Supporti per tubi sospesi orizzontali 32 mm (foro cieco)4960983718865

7.38 €

4 giorni 10Supporti per tubi sospesi orizzontali 10mm (foro passante)4960983718919

7.61 €

4 giorni 13Supporti per tubi sospesi orizzontali 13 mm (foro passante)4960983718926

9.00 €

3 giorni 16Supporti per tubi sospesi orizzontali 16 mm (foro passante)4960983718933

8.21 €

4 giorni 19Supporti per tubi sospesi orizzontali 19 mm (foro passante)4960983718940

8.81 €

4 giorni 25Supporti per tubi sospesi orizzontali 25 mm (foro passante)4960983718957

10.69 €

4 giorni 32Supporti per tubi sospesi orizzontali 32 mm (foro passante)4960983718964

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Accessori staffa

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico