Maniglia profilata (A7-17)

Maniglia profilata (A7-17)
  • Sconto volumi elevati
Supporto maniglia e profilato di giunzione in alluminio estruso AlMgSi 0,5; sabbiato con sfere di vetro, satinato ed anodizzato in colore naturale oppure nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A7-17.F140.11
A7-17.F140.14
A7-17.F200.11
A7-17.F200.14
A7-17.F240.11
A7-17.F240.14
A7-17.R140.11
A7-17.R140.14
A7-17.R200.11
A7-17.R200.14
A7-17.R240.11
A7-17.R240.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Metodo di montaggio Distanza da avvitare A
(mm)
Fissaggio M Colore della maniglia

39.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10140Foro rotondo140M6Argento

42.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10140Foro rotondo140M6Nero

44.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Foro rotondo200M6Argento

47.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Foro rotondo200M6Nero

45.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10240Foro rotondo240M6Argento

48.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10240Foro rotondo240M6Nero

50.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10140Maschiati140M8Argento

52.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10140Maschiati140M8Nero

55.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Maschiati200M8Argento

57.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Maschiati200M8Nero

56.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10240Maschiati240M8Argento

58.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10240Maschiati240M8Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 47 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Spessore maniglia D(mm) 26 Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Materiale AlMgSi 0.5 Trattamento di superficie Anodizzato Versione A

Supporto tecnico