Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AG-25.R140.11 |
AG-25.R140.14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Argento | |
40.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 140 | Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 45 |
Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati |
Spessore maniglia D(mm) | 25 | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Distanza da avvitare A(mm) | 140 |
Lunghezza L(mm) | 170 | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali