Maniglia a staffa (AG-28)

Maniglia a staffa (AG-28)
  • Sconto volumi elevati
Versione anodizzata particolarmente pregiata, pallinata con sfere di vetro, semilucida in 2 colori standard e rivestita con polveri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AG-28.R160.11
AG-28.R160.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore della maniglia

44.38 €

2 Disponibile 8 giorni 10Argento

40.52 €

8 Disponibile 8 giorni 10Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Passo P(mm) 160 Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 52
Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati
Spessore maniglia D(mm) 28 Profilo sezione trasversale maniglia Altro Distanza da avvitare A(mm) 160
Lunghezza L(mm) 194 Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico