Maniglia a staffa (EB-20)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EB-20.F200.33
EB-20.F250.33
EB-20.F300.33
EB-20.R200.33
EB-20.R250.33
EB-20.R300.33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Metodo di montaggio Distanza da avvitare A
(mm)

138.98 €

1 Disponibile 9 giorni 10200Filettature200

143.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10250Filettature250

146.96 €

1 Disponibile 9 giorni 10300Filettature300

105.60 €

1 Disponibile 9 giorni 10200Maschiati200

109.66 €

1 Disponibile 9 giorni 10250Maschiati250

113.90 €

1 Disponibile 9 giorni 10300Maschiati300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 75 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura Spessore maniglia D(mm) 20 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Fissaggio M M8 Materiale 1.4404 (316L) Trattamento di superficie Levigato, spazzolato

Supporto tecnico