• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia a staffa (EC-02)

Maniglia a staffa (EC-02)
  • Sconto volumi elevati
Nero, simile a RAL 9005 oppure arancione, simile a RAL 2009, semiopaca con struttura fine per viti a testa cilindrica M8, DIN 912 o viti a testa svasata M6, DIN 7991.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC-02.120.09
EC-02.120.84
EC-02.140.09
EC-02.140.84
EC-02.160.09
EC-02.160.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

3.86 €

2 Disponibile 2 giorni 101204226120138Arancione

3.86 €

1 Disponibile 3 giorni 101204226120138Nero

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101404226140158Arancione

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101404226140158Nero

8.54 €

2 Disponibile 2 giorni 101604528160178Arancione

8.54 €

1 Disponibile 3 giorni 101604528160178Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M6 Materiale PA6

Supporto tecnico