Maniglia pieghevole (EE-03)

Maniglia pieghevole (EE-03)
  • Sconto volumi elevati
Acciaio inox sottoposto a pulitura elettrolitica lucidante, utensile n. 1.4301. con molla di richiamo per passare dalla posizione di lavoro a quella di riposo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Collapsible stainless steel handles with small installation depth, for devices and clapping doors.

Material and surface

Stainless steel high gloss electropolished, material no. 1.4301; version EE-03 additionally in brushed design and from the material no. 1.4404 (316L) available.

Design features

With pull-back spring from the working to the resting position.

Stress resistance

min. 200 N.

Drawing

Type EE-03 Mounting cutout

Technical Data

Version1.43011.4404
 Order no.Order no.
brushedEE-03.118.33-
electropolishedEE-03.118.39EE-03.118.49
All dimensions in mm.
Codice componente
EE-03.118.33
EE-03.118.39
EE-03.118.49
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorpo principale, trattamento superficie Materiale Trattamento di superficie

75.72 €

1 Disponibile 2 giorni 10Spazzolatura1.4301 (304)Spazzolato

77.82 €

1 Disponibile 3 giorni 10Superficie specchio1.4301 (304)Pulitura elettrolitica lucidante a specchio

105.82 €

1 Disponibile 2 giorni -Superficie specchio1.4404 (316L)Pulitura elettrolitica lucidante a specchio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Con piastra Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 200
Metodo di montaggio Foro rotondo Fissaggio M M4

Supporto tecnico