Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OG-26.250.S11 |
OG-26.250.S14 |
OG-26.300.S11 |
OG-26.300.S14 |
OG-26.400.S11 |
OG-26.400.S14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 250 | 250 | Supporti nero barra argento | |
45.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 250 | 250 | Supporti e barra nero | |
46.46 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 300 | 300 | Supporti nero barra argento | |
48.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 300 | 300 | Supporti e barra nero | |
52.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 400 | 400 | Supporti nero barra argento | |
54.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 400 | 400 | Supporti e barra nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 76 | Carico applicato(N) | 500 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 26 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5, PA6 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali