Maniglia a staffa (RG-1N)

Maniglia a staffa (RG-1N)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RG-1N.100.09
RG-1N.100.84
RG-1N.120.09
RG-1N.120.84
RG-1N.140.09
RG-1N.140.84
RG-1N.160.09
RG-1N.160.84
RG-1N.180.09
RG-1N.180.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Fissaggio M Colore della maniglia

8.80 €

2 Disponibile 2 giorni 101003319100122M5Arancione

8.80 €

2 Disponibile 2 giorni 101003319100122M5Nero

10.20 €

2 Disponibile 2 giorni 101203924120146M6Arancione

10.20 €

2 Disponibile 2 giorni 101203924120146M6Nero

11.53 €

8 Disponibile 2 giorni 101404527140170M8Arancione

13.38 €

1 Disponibile 3 giorni 101404527140170M8Nero

18.72 €

2 Disponibile 2 giorni 101605231160194M8Arancione

18.72 €

9.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101605231160194M8Nero

28.06 €

2 Disponibile 2 giorni 101805835180218M10Arancione

28.06 €

2 Disponibile 2 giorni 101805835180218M10Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Materiale PA6

Supporto tecnico