Maniglia a staffa (RG-1P)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Handle Series RG

Product Description


A Rohde handle series in solid plastic. Modern industrial design for the highest demands.
Extremely resistant to torsion and easy to grip.

Material and surface

Polyamide PA 6, glass ball reinforced, black or orange with fine structure.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Scope of delivery

Including black galvanized cheese head screws (chromium VI free) with hexagon sockets DIN 912 and galvanized nuts DIN 934 with washers DIN 125.
For wet areas, used screws, nuts and washers of stainless steel (material no. 1.4301).
Also available without screws.

Drawing

Technical Data

   for screws       
ALColourOrder no.MTHD1D2D3S
100122blackRG-1P.100.84M5 x 22133317.0198.520
orangeRG-1P.100.09
120146blackRG-1P.120.84M6 x 25153920.52410.524
orangeRG-1P.120.09
140170blackRG-1P.140.84M8 x 30164524.02712.028
orangeRG-1P.140.09
160194blackRG-1P.160.84M8 x 35205227.53113.532
orangeRG-1P.160.09
180218blackRG-1P.180.84M10 x 40205831.03515.536
orangeRG-1P.180.09
All dimensions in mm.
Codice componente
RG-1P.100.09
RG-1P.100.84
RG-1P.120.09
RG-1P.120.84
RG-1P.140.09
RG-1P.140.84
RG-1P.160.09
RG-1P.160.84
RG-1P.180.09
RG-1P.180.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Fissaggio M Colore della maniglia

6.98 €

1 Disponibile 3 giorni 101003319100122M5Arancione

6.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101003319100122M5Nero

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101203924120146M6Arancione

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101203924120146M6Nero

10.76 €

2 Disponibile 2 giorni 101404527140170M8Arancione

10.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101404527140170M8Nero

15.10 €

1 Disponibile 2 giorni 101605231160194M8Arancione

15.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101605231160194M8Nero

21.74 €

2 Disponibile 2 giorni 101805835180218M10Arancione

21.74 €

2 Disponibile 2 giorni 101805835180218M10Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Materiale PA6

Supporto tecnico