Maniglia pieghevole (EE-07)

Maniglia pieghevole (EE-07)
  • Sconto volumi elevati
Acciaio inox sottoposto a pulitura elettrolitica lucidante, utensile n. 1.4301. con molla di richiamo per passare dalla posizione di lavoro a quella di riposo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description

Type EE-07

Collapsible stainless steel handles with small installation depth.

Material and surface

Stainless steel high gloss electropolished, material no. 1.4301. Version EE-07 also with material no. 1.4404 (316L) available.

Design features

With pull-back spring from the working to the resting position.

Stress resistance

EE-07 min. 800 N

Drawing

Type EE-07

Mounting cutout

Technical Data

1.43011.4404
Order no.Order no.
EE-07.118.39EE-07.118.49
All dimensions in mm.
Codice componente
EE-07.118.39
EE-07.118.49
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale

69.02 €

1 Disponibile 3 giorni 101.4301 (304)

82.52 €

1 Disponibile 2 giorni -1.4404 (316L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Con piastra Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 800
Corpo principale, trattamento superficie Superficie specchio Metodo di montaggio Foro rotondo Fissaggio M M4
Trattamento di superficie Pulitura elettrolitica lucidante a specchio

Supporto tecnico