Maniglia a staffa (EF-19) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia a staffa (EF-19)
  • Sconto volumi elevati
Acciaio inox profilato materiale n. 1.4404. Superficie semilucida barilata. Superficie barilata, sabbiata e con finitura semilucida ottenuta mediante lucidatura elettrochimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EF-19.120.31
EF-19.180.31
EF-19.250.31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)

29.74 €

1 Disponibile 2 giorni 10120120

33.60 €

1 Disponibile 2 giorni 10180180

41.56 €

1 Disponibile 2 giorni 10250250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 45 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Burattatura Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 19.5
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M6 Materiale 1.4404 (316L)
Trattamento di superficie Superficie semilucida barilata Versione A

Supporto tecnico