Maniglia in acciaio inox (EG-1R)

Maniglia in acciaio inox (EG-1R)
  • Sconto volumi elevati
Microfusione in acciaio inox materiale n. 1.4404. Materiale di fissaggio in Microfusione in acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG-1R.140.36
EG-1R.180.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Fissaggio M

206.10 €

1 Disponibile 7 giorni 101404525140170M8

276.40 €

1 Disponibile 7 giorni 101805832180218M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica
Metodo di montaggio Maschiati Profilo sezione trasversale maniglia Altro Materiale 1.4404 (316L)
Trattamento di superficie Sabbiato, elettrolucidato

Supporto tecnico