Maniglia a staffa 19" (S1-12)

Maniglia a staffa 19" (S1-12)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Alluminio profilato, Barilata e rivestita con polveri in grigio-bianco. Per altre versioni ved. anche in gamma di modelli S.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Standard versions for 19” drawers and instruments.

Material and surface

Profiled aluminum AIMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural or black colour.

Stress resistance

min. 500 N.

Note

Available in accordance with terms of delivery.

Drawing

Type S1
Mounting on 19" front panels:
Version 1 Version 2

Technical Data

   
Suitable
mounting
version
Height of
front panel
 
natural color
black
TypeLAHSOrder no.Order no.
S14025144.0 (1HE)5S1-12.025.01S1-12.025.04
6955188.1 (2HE)8S1-12.055.01S1-12.055.04
102881132.5 (3HE)8S1-12.088.01S1-12.088.04
1341201177.0 (4HE)8S1-12.120.01S1-12.120.04
146.5133.4 = grid scale 3HE8S1-12.133.01S1-12.133.04
191177.8 = grid scale 4HE8S1-12.177.01S1-12.177.04
1941801221.5 (5HE)8S1-12.180.01S1-12.180.04
2492351266.0 (6HE)8S1-12.235.01S1-12.235.04
265.5251.52266.0 (6HE)8S1-12.251.01S1-12.251.04
It means for 19" front panel handles:
HE = units of height, 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8", Height of front panels ≈ HE x 44.45 - 0.8 mm
All dimensions in mm.
Codice componente
S1-12.055.01
S1-12.055.04
S1-12.088.01
S1-12.088.04
S1-12.120.01
S1-12.120.04
S1-12.133.01
S1-12.133.04
S1-12.180.01
S1-12.180.04
S1-12.235.01
S1-12.235.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

7.56 €

2 Disponibile 2 giorni 10555569Argento

8.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10555569Nero

8.16 €

2 Disponibile 2 giorni 108888102Argento

9.00 €

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108888120Nero

9.38 €

2 Disponibile 2 giorni 10120120134Argento

10.32 €

5.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120120134Nero

10.26 €

2 Disponibile 2 giorni 10133133146.5Argento

11.28 €

1 Disponibile 2 giorni 10133133146.5Nero

13.28 €

2 Disponibile 2 giorni 10180180194Argento

14.74 €

7.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180180194Nero

16.12 €

2 Disponibile 2 giorni 10235235249Argento

17.86 €

2 Disponibile 5 giorni 10235235249Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico