Alloggiamento per interruttore (TG-02)

Alloggiamento per interruttore (TG-02)
  • Sconto volumi elevati
Alloggiamento e calotte terminali in acciaio inossidabile, materiale n. 1.4301. Superficie radiata ed elettrolucidata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG-02K.F150.36
TG-02K.R150.36
TG-02S.F150.36
TG-02S.R150.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Fissaggio M Versione

470.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10Foro rotondoM5B cavo

462.78 €

1 Disponibile 12 giorni 10MaschiatiM6B cavo

447.54 €

1 Disponibile 12 giorni 10Foro rotondoM5A connettore

440.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10MaschiatiM6A connettore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Passo P(mm) 150 Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv.
Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica Distanza da avvitare A(mm) 150 Lunghezza L(mm) 166
Materiale 1.4301 (304) Trattamento di superficie Sabbiato, elettrolucidato

Supporto tecnico