Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TG-05K.F190.36 |
TG-05K.R190.36 |
TG-05S.F190.36 |
TG-05S.R190.36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Fissaggio M | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572.54 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Foro rotondo | M5 | B cavo | |
565.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Maschiati | M6 | B cavo | |
554.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Foro rotondo | M5 | A connettore | |
546.78 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Maschiati | M6 | A connettore |
Loading...
Tipo corpo principale | Profilo speciale | Passo P(mm) | 190 | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Lucidatura elettrolitica | Distanza da avvitare A(mm) | 190 | Lunghezza L(mm) | 206 |
Materiale | 1.4301 (304) | Trattamento di superficie | Sabbiato, elettrolucidato |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Fissaggio M
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali