Registrati
Confermato
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno

Maniglia pieghevole (KM-48)

Codice componente:

KM-48.115.9005
Cancella
Quantità:
Loading...

Informazioni sul prodotto

Plastic Trough Inset Handle KM

Product Description


These ergonomically formed trough inset handles are suitable for different wall thicknesses. A stable fitting of the handle is guaranteed at all time.

Design features

Simple and secure screw mounting for wall thicknesses from 1-5 mm.

Material and surface

Polyamide PA 6, glass ball reinforced, half-matt with fine structure on visible surface, in 4 different colour versions.

Mounting

Type KM-48
The front section will be set into the recess of the housing wall first. Now the rear section can be pushed onto the front section, which is projected into the housing interior. Afterwards the handle will be fixed in position by three screws.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Scope of delivery

Type KM-48 includes galvani zed Phillips recess raised cheese head screw DIN 7985.

Drawing

Type KM-48 Mounting cutout

Technical Data

VersionOrder no.
stone greyKM-48.115.7030
light greyKM-48.115.7035
grey whiteKM-48.115.9002
blackKM-48.115.9005
All dimensions in mm.

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente
KM-48.115.9005
RoHS?Quantità minima d'ordine
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
20.04 €
( 23.85 € )
Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro

Il codice componente è stato confermato