Maniglia di apparecchio (UG-02)

Maniglia di apparecchio (UG-02)
  • Sconto volumi elevati
Profilo d'alluminio, supporto maniglia poliammide PA6, caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UG-02.055.01
UG-02.055.04
UG-02.088.01
UG-02.088.04
UG-02.100.01
UG-02.100.04
UG-02.120.01
UG-02.120.04
UG-02.180.01
UG-02.180.04
UG-02.235.01
UG-02.235.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

6.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10555569Supporti nero barra argento

6.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10555569Supporti e barra nero

6.58 €

1 Disponibile 7 giorni 108888102Supporti nero barra argento

7.28 €

1 Disponibile 7 giorni 108888102Supporti e barra nero

6.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100114Supporti nero barra argento

7.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100114Supporti e barra nero

7.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10120120134Supporti nero barra argento

7.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10120120134Supporti e barra nero

7.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10180180194Supporti nero barra argento

9.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10180180194Supporti e barra nero

8.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10235235249Supporti nero barra argento

10.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10235235249Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 200
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico