Maniglia di apparecchio (UG-03)

Maniglia di apparecchio (UG-03)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Profilo d'alluminio, supporto maniglia poliammide PA6, caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UG-03.055.01
UG-03.055.04
UG-03.088.01
UG-03.088.04
UG-03.100.01
UG-03.100.04
UG-03.120.01
UG-03.120.04
UG-03.180.01
UG-03.180.04
UG-03.235.01
UG-03.235.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

8.92 €

2 Disponibile 6 giorni 10555565Supporti nero barra argento

9.44 €

4.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10555565Supporti e barra nero

9.34 €

2 Disponibile 6 giorni 10888898Supporti nero barra argento

8.64 €

8 Disponibile 6 giorni 10888898Supporti e barra nero

9.44 €

2 Disponibile 6 giorni 10100100110Supporti nero barra argento

10.28 €

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100100110Supporti e barra nero

9.74 €

2 Disponibile 6 giorni 10120120130Supporti nero barra argento

10.60 €

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120120130Supporti e barra nero

10.38 €

2 Disponibile 6 giorni 10180180190Supporti nero barra argento

11.76 €

2 Disponibile 6 giorni 10180180190Supporti e barra nero

11.06 €

2 Disponibile 6 giorni 10235235245Supporti nero barra argento

12.64 €

2 Disponibile 6 giorni 10235235245Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico