Maniglia universale (UR-15) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia universale (UR-15)
  • Sconto volumi elevati
Profilo d'alluminio, supporto maniglia poliammide PA6, caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UR-15.055.B01
UR-15.055.B04
UR-15.088.B01
UR-15.088.B04
UR-15.100.B01
UR-15.100.B04
UR-15.120.B01
UR-15.120.B04
UR-15.180.B01
UR-15.180.B04
UR-15.200.B01
UR-15.200.B04
UR-15.235.B01
UR-15.235.B04
UR-15.250.B01
UR-15.250.B04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

18.60 €

1 Disponibile 12 giorni 10555570Supporti nero barra argento

19.10 €

1 Disponibile 12 giorni 10555570Supporti e barra nero

19.64 €

1 Disponibile 12 giorni 108888103Supporti nero barra argento

20.16 €

1 Disponibile 12 giorni 108888103Supporti e barra nero

20.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10100100115Supporti nero barra argento

20.62 €

1 Disponibile 12 giorni 10100100115Supporti e barra nero

20.72 €

1 Disponibile 12 giorni 10120120135Supporti nero barra argento

21.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10120120135Supporti e barra nero

22.62 €

1 Disponibile 12 giorni 10180180195Supporti nero barra argento

23.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10180180195Supporti e barra nero

23.38 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200215Supporti nero barra argento

24.12 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200215Supporti e barra nero

24.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10235235250Supporti nero barra argento

25.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10235235250Supporti e barra nero

24.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250265Supporti nero barra argento

25.84 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250265Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 43.5 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 15
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M4 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico