Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KW-30.017.84
A | L | Order no. | M | T | B | H | D | S |
17 | 128 | KW-30.017.84 | M5 x 45 | 33 | 30 | 48 | 20 | 18 |
20 | 154 | KW-36.020.84 | M6 x 55 | 40 | 36 | 58 | 24 | 22 |
Codice componente
|
---|
KW-30.017.84 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo L | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 17 | Materiale corpo principale | Poliammide | Carico applicato(N) | 800 |
Metodo di montaggio | Foro rotondo | Distanza da avvitare A(mm) | 17 | Lunghezza L(mm) | 128 |
Fissaggio M | M5 | Materiale | PA6 | Colore della maniglia | Nero |
Si trova sulla pagina di Maniglia pieghevole (KW-30), il codice articolo è il seguente: KW-30.017.84.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KW-30.017.84.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali