Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LF-02.100.01 |
LF-02.100.04 |
LF-02.150.01 |
LF-02.150.04 |
LF-02.200.01 |
LF-02.200.04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 100 | 100 | 120 | Argento | |
13.16 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 100 | 100 | 120 | Nero | |
14.10 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 150 | 150 | 170 | Argento | |
14.84 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 150 | 150 | 170 | Nero | |
15.78 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 200 | 200 | 220 | Argento | |
16.54 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 200 | 200 | 220 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Fissaggio M | M5 |
Materiale | AlMgSi 0.5 | Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali