Maniglia a staffa (M1-25) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia a staffa (M1-25)
  • Sconto volumi elevati
Alluminio tondo AlMgSi 0,5. Rettificata, pallinata con sfere di vetro e semilucida anodizzata in 2 colori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-25.R300.11
M1-25.R300.14
M1-25.R400.11
M1-25.R400.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Colore della maniglia

68.04 €

1 Disponibile 2 giorni 10300300Argento

70.70 €

1 Disponibile 2 giorni 10300300Nero

76.18 €

1 Disponibile 2 giorni 10400400Argento

79.40 €

1 Disponibile 2 giorni 10400400Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 85 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 25
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico