• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Edilizia - Nastro biadesivo per fissaggio temporaneo dei materiali (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7372900

Codice componente
7372900
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN

14.75 €

5 giorni 4903757288072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Tipi di nastro Misura Spessore 1.2 mm × Larghezza 20 mm × Lunghezza 10 m
Materiale Speciale espanso a base di poliolefina (adesivo acrilico)

Si trova sulla pagina di Edilizia - Nastro biadesivo per fissaggio temporaneo dei materiali, il codice articolo è il seguente: 7372900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7372900.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico