• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo per fissaggio temporaneo di pannelli per edilizia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KW-04

Codice componente
KW-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN

8.96 €

5 giorni 4903757276093

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Tipi di nastro Misura Spessore 1.1 mm × Larghezza 20 mm × Lunghezza 10 m
Materiale Materiale base / polietilene espanso, adesivo / adesivo acrilico, carta distacco / carta

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo per fissaggio temporaneo di pannelli per edilizia, il codice articolo è il seguente: KW-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KW-04.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico