Samarium Cobalt Shallow Pot Magnets / Threaded hole

Samarium Cobalt Shallow Pot Magnets / Threaded hole
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Shallow Pot Magnets
Max. operating temperature 200°C.
Mild stel pot.
Zinc plated body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Samarium Cobalt Shallow Pot Magnets, Threaded Hole

Product Information



• Max. operating temperature 200°C.
• Mild steel pot.
• Zinc plated body
• For more details see Materials Guide p25
• Custom designs available

Specification

Product No.DiameterHeightHeightThreadFerruleWeightPull forceUnits / pack
(body)(inc. thread)outer dia.
  mm  mmkg 
E77064.511.5M360.00270.520
E77184.511.5M360.00361.120
E772104.511.5M360.00452.020
E773134.511.5M360.00754.020
E774164.511.5M480.0096.020
E77520613M480.01659.010
E77625714M480.03315.010
E77732715.5M5100.04822.05
Codice componente
E770
E771
E772
E773
E774
E775
E776
E777
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

3.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.04.905611.5

3.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.010.791811.5

3.78 €

40 Disponibile 17 giorni 1010.1–20.019.621011.5

3.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.039.241311.5

5.58 €

20 Disponibile 6 giorni 1050.1–60.058.861611.5

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080.1–90.088.292013

14.58 €

5.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.147.152514

21.33 €

5 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.215.823215.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Samarium-Cobalt Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 200

Supporto tecnico