Ferrite Shallow Pot Magnets with hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E888
E889
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

3.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10176.585010

10.92 €

14 Disponibile 17 giorni 10529.748018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Attraction Force (Range)(N) 100.1 o sup. Magnet Type (Material) Ferrite Magnet
Heat Resistant Temperature(C°) 120

Supporto tecnico