Punzoni di montaggio, per tappi ad espansione Expander®

Punzoni di montaggio, per tappi ad espansione Expander®
  • In Offerta
I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone.
Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22880.0153
22880.0154
22880.0155
22880.0156
22880.0157
22880.0158
22880.0159
22880.0160
22880.0162
22880.0164
22880.0166
22880.0168
22880.0170
22880.0172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
s
(mm)
x [±0.2]
(mm)

56.55 €

1 Stesso giorno

Stock

103102.8100101.20.4

63.46 €

1 4 giorni 104103.8100101.50.2

67.04 €

1 2 giorni 105104.81001220.4

69.60 €

1 3 giorni 106105.8100152.50.4

73.20 €

4 4 giorni 107106.81001830.4

95.13 €

1 4 giorni 108107.8100203.50.3

98.88 €

1 4 giorni 109148.81002240.4

102.55 €

1 4 giorni 1010149.8100254.50.4

109.79 €

68.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10121411.7150305.50.4

114.67 €

1 4 giorni 10142013.7150356.350.4

122.03 €

1 4 giorni 10162015.71504070.6

130.73 €

1 4 giorni 10182017.71504580.6

150.68 €

1 4 giorni 10202519.71505090.8

164.84 €

1 4 giorni 10222521.715055100.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Tool steel, heat-treated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico