Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22880.0304 |
22880.0305 |
22880.0306 |
22880.0307 |
22880.0406 |
22880.0407 |
22880.0408 |
22880.0409 |
22880.0410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo di base | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | Peso (g) | Corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 giorni | - | With Shoulder | 4 | 2,5 | [Acciaio] Steel | 4,5 | 39 | 6,5 | 9 | 4 | 1,7 | Acciaio bonificato e temprato, ricotto | |||
1.66 € | 1 | 3 giorni | - | - | 5 | 3 | - | 5,5 | 41 | 7,5 | 10 | 5 | - | - | |||
1.72 € | 1 | 4 giorni | - | With Shoulder | 6 | 3,4 | [Acciaio] Steel | 6,5 | 38 | 8,5 | 12 | 6 | 3,5 | Acciaio bonificato e temprato, ricotto | |||
1.88 € | 1 | 3 giorni | - | - | 7 | 4,1 | - | 7,5 | 38 | 9,5 | 14 | 7 | - | - | |||
- | 1.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | 6 | 3,4 | - | 6,5 | 43 | 8 | 12 | 6 | - | - | ||
- | 1.52 € | 10 | 2 giorni | 10 | - | 7 | 4,1 | - | 7,5 | 38 | 9 | 14 | 7 | - | - | ||
2.16 € 1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 8 | 4,2 | - | 8,5 | 40 | 10,5 | 15 | 8 | - | - | |||
2.37 € 1.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 9 | 4,5 | - | 9,5 | 43 | 11 | 17 | 9 | - | - | |||
2.85 € 1.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 10 | 4,75 | - | 10,5 | 45 | 12,5 | 19 | 10 | - | - |
Loading...
Puntale | Acciaio | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
d3(mm)
Peso(g)
Corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali