Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
The positioning clamping pin allows fast clamping, fastening, adjusting, changing and securing of workpieces, plates, fixture systems etc. |
Dimensions | For base plates | WS1 | WS2 | Holding force | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | s | ||||||
-0.02 -0.05 | +0.6 | ±1 | max. | ±0.05 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | ||||||||
Heat-treated steel | |||||||||||||
16 | 25 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 6 | 5 | 116 | 23111.0016 |
16 | 30 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 6 | 5 | 125 | 23111.0018 |
20 | 25 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 178 | 23111.0020 |
20 | 30 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 191 | 23111.0022 |
25 | 25 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 43 | 10 | 8 | 270 | 23111.0025 |
25 | 30 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 43 | 10 | 8 | 287 | 23111.0027 |
30 | 25 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 53 | 10 | 10 | 390 | 23111.0030 |
30 | 30 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 416 | 23111.0032 |
Stainless steel | |||||||||||||
16 | 25 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 6 | 5 | 116 | 23111.0116 |
16 | 30 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 6 | 5 | 124 | 23111.0118 |
20 | 25 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 165 | 23111.0120 |
20 | 30 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 184 | 23111.0122 |
25 | 25 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 43 | 10 | 8 | 268 | 23111.0125 |
25 | 30 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 43 | 10 | 8 | 286 | 23111.0127 |
30 | 25 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 53 | 10 | 10 | 375 | 23111.0130 |
30 | 30 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 402 | 23111.0132 |
Codice componente
|
---|
23111.0016 |
23111.0018 |
23111.0020 |
23111.0022 |
23111.0025 |
23111.0027 |
23111.0030 |
23111.0032 |
23111.0116 |
23111.0118 |
23111.0120 |
23111.0122 |
23111.0125 |
23111.0127 |
23111.0130 |
23111.0132 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Holding force (kN) | For base plates (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
100.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
104.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 | |||
107.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
122.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
124.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
131.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 30 | 34.6 | 55 | 25 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 20 | |||
134.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 | |||
129.68 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
132.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
142.10 € 83.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 | |||
144.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
163.57 € 96.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
168.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
173.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 30 | 34.6 | 55 | 25 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 20 | |||
179.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 |
Loading...
d4(mm) | M4 | l3(mm) | 10 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Holding force(kN)
For base plates(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali