Ganascia di serraggio

Ganascia di serraggio
La ganascia di bloccaggio e l'elemento fisso consentono il bloccaggio del pezzo da lavorare frontalmente. Questo permette di utilizzare l'intera superficie della tavola macchina per bloccare il pezzo.
• effetto di spinta verso il basso grazie al meccanismo di chiusura inclinato
• bloccaggio di pezzi di grandi dimensioni sulla macchina
• forze di bloccaggio fino a 20 kN
• vibrazioni ridotte grazie al corpo in ghisa sferoidale monoblocco
• facile regolazione e adattamento al pezzo grazie alle ganasce reversibili intercambiabili e la possibilità di inserire inserti e distanziali
• cava trasversale di riferimento per tasselli EH 23110.
• area di lavoro libera da interferenze - soprattutto per pezzi di grandi dimensioni
• fori laterali per il montaggio di eventuali fermi e riferimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23211.0010
23211.0020
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

815.35 €

1 3 giorni 10

349.98 €

1 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Attacco laterale Tightening torque max.(Nm) 50
Clamping force(kN) 20 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico