Bloccaggi rapidi verticali a spinta, grandezza 82,5

Bloccaggi rapidi verticali a spinta, grandezza 82,5

Il bloccaggio rapido verticale a spinta è un sistema universale che consente un bloccaggio facile e veloce dei pezzi. La staffa di contatto può essere ruotata manualmente per liberare l'area di lavoro ed agevolare la sostituzione del pezzo.
I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:- ingombro ridotto
- forza di serraggio massima fiso a 30 kN azionando la vite SW36
- staffa girevole a 360°
- corsa di bloccaggio di 30 mm
- altezza massima di staffaggio di 250 mm
- blocco in altezza integrato per un utilizzo sicuro
- fissaggio tramite 4 viti M24, classe 8.8 (coppia di serraggio 600 Nm) con interasse di 100 x 100 mm

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23310.0070

Codice componente
23310.0070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

1,293.71 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Hold Down Type
b1(mm) 155 d1(mm) 82.5 d2 M20
d3(mm) 62 h1 max.(mm) 250 h1 min.(mm) 220
h2(mm) 30 l1(mm) 115 l2(mm) 148
l3(mm) 49 Clamping force(kN) 30 Stroke(mm) 30
Tightening torque max.(Nm) 200 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Bloccaggi rapidi verticali a spinta, grandezza 82,5, il codice articolo è il seguente: 23310.0070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23310.0070.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico