Bloccaggi ad espansione autocentrante

Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • In Offerta
Per il bloccaggio e l'appoggio di pezzi con foro centrale. Effetto autocentrante con precisione di ± 0,025 mm. I settori rettificati consentono il bloccaggio di pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche in verticale verso la base d'appoggio. Il disegno del bloccaggio è caratterizzato da un ridotto ingombro in altezza e consente un'ampia estensione del diametro di presa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23340.0014
23340.0018
23340.0022
23340.0026
23340.0030
23340.0038
23340.0046
23340.0054
23340.0070
23340.0086
23340.0214
23340.0218
23340.0222
23340.0226
23340.0230
23340.0238
23340.0246
23340.0254
23340.0270
23340.0286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4 d5
(mm)
d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
n WS1
(mm)
WS2
(mm)
Stroke
(mm)
Ball
(mm)
Clamping force
(kN)
Clamping segments Clamping balls

332.34 €

1 4 giorni 1014.518.512M421214.59.17.95.519.74.53633-2.3-3.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

364.93 €

1 4 giorni 1018.522.515M52.51516.611.610.47.523.65.5373452.3-4.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

402.52 €

1 4 giorni 1022.526.520M632020.115.113.9629.17383562.3-5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

434.89 €

1 4 giorni 1026.530.520M632020.115.113.9629.17383562.3-5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

472.57 €

1 4 giorni 1030.538.525M64252315.212.8733.49683564.6-5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

510.74 €

1 4 giorni 1038.546.530M843027.118.115.77.539116106684.6-6.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

655.07 €

406.14 €

1 Stesso giorno

Stock

1046.554.530M843027.118.115.77.539116106684.6-6.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

688.93 €

1 4 giorni 1054.570.545M1054540.723.719954.215121268109.3-8Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

732.43 €

1 4 giorni 1070.586.560M125604628.323.61063171215610129.3-10Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

799.36 €

1 4 giorni 1086.5102.560M165605128.323.61073251215614179.3-10Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

281.06 €

1 4 giorni 1014.518.512M421214.19.17.95.519.74.5-633-2.343.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

310.63 €

1 4 giorni 1018.522.520M52.52016.611.610.47.523.65.5-73452.344.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

348.24 €

1 4 giorni 1022.526.520M631520.115.113.9629.17-83562.345-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

383.84 €

1 4 giorni 1026.530.520M632020.115.113.9629.17-83562.345-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

415.75 €

1 4 giorni 1030.538.525M64252315.212.8733.49-83564.685-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

456.92 €

1 4 giorni 1038.546.530M843027.118.115.77.53911-106684.686.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

569.09 €

1 4 giorni 1046.554.530M843027.118.115.77.53911-106684.686.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

611.43 €

1 4 giorni 1054.570.545M1054540.723.719954.215-1268109.3168-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

651.00 €

1 4 giorni 1070.586.560M125604628.323.6106317-15610129.31610-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

715.01 €

1 4 giorni 1086.5102.560M165605128.323.6107325-15614179.31610-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spring Stainless steel Body Tool steel, hardened, blackened Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico