• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Filo per appendere diametro 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12WH1M
12WH15M
15WH1M
15WH15M
20WH1M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura Codice JAN

13.51 €

Disponibile 5 giorni Diametro 1,000mm × 1.2mm4960983582480

14.32 €

Disponibile 5 giorni Diametro 1,500 mm × 1.2mm4960983582497

15.84 €

Disponibile 5 giorni Diametro 1,000mm × 1.5 mm4960983582510

17.73 €

4 giorni Diametro 1,500 mm × 1.5 mm4960983582527

31.22 €

Disponibile 5 giorni Diametro 1,000mm × 2.0 mm4960983582541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Staffa di aggancio/Gancio Gancio per interno Gancio per interno Attaccapanni a filo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico