Codice articolo del costruttore: 32101
Marca: HILOGIK
Prezzo: 4.74 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32101
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Lunghezza(mm) | 51 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Ferro | Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4960983321010 |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / 270° (-90° +180°) / acciaio / lucido / HILOGIK, il codice articolo è il seguente: 32101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32101.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali